17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレキパイプ用フクロナット

フレキパイプ用フクロナット
通常単価(税別)
594928
税込単価
6531,021
通常出荷日:4日目~7日目

【商品仕様】・ナット、パッキン各2個1組の価格・呼13用は外径16ミリの巻フレキパイプ用・6710-1...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【製品仕様】

  • 型番:0673-12…呼13用は外径16ミリの巻フレキパイプ用(6710-13X10、6712-13X10、6710-13X25、6712-13X25用)
  • 型番:0673-13…6711用のフクロナットです。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
4972353067206
807-3985
71
材質 黄銅、EPDM
1個
4972353067305
807-2706
40
黄銅(C3604BD)●パッキン:EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
7日目
594
( 653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナット、パッキン各2個1組の価格
・呼13用は外径16ミリの巻フレキパイプ用
・6710-13X10、6712-13X10、6710-13X25、6712-13X25用
・JANコード:4972353067206
・トラスココード:807-3985
・質量:71g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキパイプ用フクロナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ用フクロナット
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
カクダイ フレキパイプ用ニップル
自在フレキパイプ
カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13
カクダイ ゴムつきケレップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格594-1,3715714,879 -347124
通常出荷日4日目〜7日目7日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト