17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ フィルタ プレフィルタ 06445
  • シゲマツ フィルタ プレフィルタ

シゲマツ フィルタ プレフィルタ

通常単価(税別)
1,845
税込単価
2,030
通常出荷日:5日目

【用途】・HM-12送風機用【商品仕様】・HM-12送風装置用・シゲマツ フィルタ プレフィルタ・トラ...

詳細を確認
  • トラスココード
    816-7480

型番:

06445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06445の仕様・寸法情報

トラスココード
816-7480
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
06445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,845
( 2,030 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・HM-12送風機用
【商品仕様】
・HM-12送風装置用
・シゲマツ フィルタ プレフィルタ
・トラスココード:816-7480
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ フィルタ プレフィルタの型番06445のページです。 型番06445に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ フィルタ プレフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ フィルタ プレフィルタ
シゲマツ フィルタ メカニカル
シゲマツ AL-15透明シールド
シゲマツ カバーグラスAL-15透明シールド
消毒器セット
究極のフィルタシート
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所YAMASHIN FILTER
通常価格1,8457,35119,6908551,1161,265
通常出荷日5日目6日目6日目5日目6日目1日目
トラスココード816-7480816-7479816-7477816-7478--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました