17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ フィルタ メカニカル 06444
  • シゲマツ フィルタ メカニカル

シゲマツ フィルタ メカニカル

通常単価(税別)
7,351
税込単価
8,086
通常出荷日:6日目

【用途】・HM-12送風機用【商品仕様】・HM-12送風装置用・シゲマツ フィルタ メカニカル・トラス...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    HM-12送風装置用
  • トラスココード
    816-7479

型番:

06444
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06444の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
HM-12送風装置用
トラスココード
816-7479
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
06444
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,351
( 8,086 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・HM-12送風機用
【商品仕様】
・HM-12送風装置用
・シゲマツ フィルタ メカニカル
・トラスココード:816-7479
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ フィルタ メカニカルの型番06444のページです。 型番06444に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ フィルタ メカニカルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ フィルタ メカニカル
シゲマツ フィルタ プレフィルタ
シゲマツ AL-15透明シールド
シゲマツ カバーグラスAL-15透明シールド
消毒器セット
究極のフィルタシート
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所YAMASHIN FILTER
通常価格7,3511,84519,6908551,1161,265
通常出荷日6日目5日目6日目5日目6日目1日目
その他オプション-オプションオプション--
適合機種HM-12送風装置用-----
トラスココード816-7479816-7480816-7477816-7478--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト