17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 高精度圧力露点プローブ 0636.9836
  • テストー 高精度圧力露点プローブ

テストー 高精度圧力露点プローブ

通常単価(税別)
265,133
税込単価
291,646
通常出荷日:5日目

【特長】・TESTO635用圧力露点プローブです。・-45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。・-...

詳細を確認

型番:

0636.9836
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0636.9836の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~50
測定湿度範囲(%RH)
0~100
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547002687
トラスココード
817-3464
質量(g)
400.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0636.9836
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265,133
( 291,646 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TESTO635用圧力露点プローブです。
・-45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
・-40℃tpdでの検査証付です。
・付属の測定チャンバを使用して、素早く正確に圧縮空気の残存湿度を測定します。
・圧縮空気の経路をチェックするのにも適しています。
【用途】
・圧縮エア内露点温度計測に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 高精度圧力露点プローブの型番0636.9836のページです。 型番0636.9836に関する仕様情報を記載しております。
テストー 高精度圧力露点プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 高精度圧力露点プローブ
高精度Pt100浸漬温度プローブ
テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ
高精度卓上式温湿度・気圧計
テストー K熱電対表面用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格265,133101,89616,25011,86054,85128,664
通常出荷日5日目7日目7日目7日目1日目14日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)-熱感知センサー熱感知センサー-熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-40~50-40~+300-35~80-50~350-10~60 / -10~+60℃-60~300
測定湿度範囲(%RH)0~100---0~100-
防滴・防水機能なし-防水防水-なし
JANコード402954700268740295470027004029547006630402954700383740295470106204029547003462

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト