17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベーン式プローブ 0636.2161
  • ベーン式プローブ

ベーン式プローブ

通常単価(税別)
119,291111,871
税込単価
131,220123,058
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・TESTO635用温湿度プローブです。・高温環境(+140℃まで)での温湿度測定(+125℃...

詳細を確認

型番:

0636.2161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0636.2161の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-20~125
測定湿度範囲(%RH)
0~100
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547004346
トラスココード
817-3462
質量(g)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0636.2161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,291111,871
( 123,058 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TESTO635用温湿度プローブです。
・高温環境(+140℃まで)での温湿度測定(+125℃まで)が可能です。
【用途】
・木材などの材料の平衡含水率の測定に。
・倉庫や冷蔵倉庫などの作業フロアや空調ダクトの温湿度を測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーン式プローブの型番0636.2161のページです。 型番0636.2161に関する仕様情報を記載しております。
ベーン式プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式プローブ
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式
卓上式/壁掛式温湿度計
デジタルマニホールド testo550sセット(温度プローブ無線式)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格119,29130,99934,05041,05418,17969,800
通常出荷日5日目19日目7日目7日目1日目11日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー--
測定温度範囲(℃)-20~125-60~130-50~170-50~400-10~70-
測定湿度範囲(%RH)0~100---2~98-
防滴・防水機能なしなしなしなし--
JANコード402954700434640295470042544029547004407402954700441440295470003314029547024184
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト