17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm) 0635-2145
  • テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)

テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)

通常単価(税別)
25,264
税込単価
27,790
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用温度:0~600℃・φ7mm×350mm・差圧計で風速測定用ピトー管・JANコード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    819-3692
  • JANコード
    4029547004773
  • 質量(g)
    96.000

型番:

0635-2145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:0635-2145>
・使用温度:0~600℃
・サイズ:Φ7mm×350mm
・対応風速:1~100m/s

0635-2145の仕様・寸法情報

トラスココード
819-3692
JANコード
4029547004773
質量(g)
96.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0635-2145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,264
( 27,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度:0~600℃
・φ7mm×350mm
・差圧計で風速測定用ピトー管
・JANコード:4029547004773
・トラスココード:819-3692
・質量:96g
【セット内容/付属品】
・ピトー管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)の型番0635-2145のページです。 型番0635-2145に関する仕様情報を記載しております。
テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー L字型ピトー管(φ7mm/350mm)
テストー ポータブル絶対圧計
差圧スマートプローブ
ポケットライン差圧計セット
冷媒圧力計スマートプローブ
φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーエスコ
通常価格25,26436,00025,99927,67611,8437,338
通常出荷日1日目25日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード819-3692773-6878795-9214791-5799253-8139-
JANコード40295470047734029547008276402954701428440295470137444029547024139-
質量(g)96.0009093.00090156.600-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト