17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ AL-15透明シールド 06350
  • シゲマツ AL-15透明シールド

シゲマツ AL-15透明シールド

通常単価(税別)
19,690
税込単価
21,659
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量なシールドです。(約320g)【商品仕様】・保護帽との併用はできません。・シゲマツ AL...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    シールド
  • JANコード
    4959382063508
  • トラスココード
    816-7477
  • 質量(g)
    500.000

型番:

06350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06350の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
シールド
JANコード
4959382063508
トラスココード
816-7477
質量(g)
500.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
06350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,690
( 21,659 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なシールドです。(約320g)
【商品仕様】
・保護帽との併用はできません。
・シゲマツ AL-15透明シールド
・JANコード:4959382063508
・トラスココード:816-7477
・質量:500g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ AL-15透明シールドの型番06350のページです。 型番06350に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ AL-15透明シールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ AL-15透明シールド
シゲマツ カバーグラスAL-15透明シールド
消毒器セット
シゲマツ フィルタ メカニカル
シゲマツ フィルタ プレフィルタ
究極のフィルタシート
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所YAMASHIN FILTER
通常価格19,6908551,1167,3511,8451,265
通常出荷日6日目5日目6日目6日目5日目1日目
その他オプションオプション-オプション--
詳細タイプシールド透明シールド----
JANコード49593820635084959382063522----
トラスココード816-7477816-7478-816-7479816-7480-
質量(g)500.000500.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト