ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス玉 0630-95×M5

ステンレス玉 0630-95×M5 0630-95XM5
通常単価(税別)
6,2215,710
税込単価
6,8436,281
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最高使用温度100℃・使用しているボールタップ 球径95ミリ・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

0630-95XM5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0630-95XM5の仕様・寸法情報

JANコード
4972353063000
トラスココード
807-3956
質量(g)
144.000
材質1
ステンレス(SUS316)

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
0630-95XM54972353063000807-3956144.000ステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
0630-95XM5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2215,710
( 6,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高使用温度100℃
・使用しているボールタップ 球径95ミリ
・JANコード:4972353063000
・トラスココード:807-3956
・質量:144g
【材質/仕上】
・材質 SUS316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス玉 0630-95×M5の型番0630-95XM5のページです。 型番0630-95XM5に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス玉 0630-95×M5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス玉 0630-95×M5
ステンレス玉 0630-115×W1/4
カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,2219,7502102,31312,0711,839
通常出荷日1日目7日目2日目7日目9日目7日目
JANコード497235306300049723530630174972353980352497235364718749723534371084972353622061
トラスココード807-3956807-3954807-3491807-8013807-3286807-7778
質量(g)144.000209.0005.000176.1002760.044.200
材質1ステンレス(SUS316)材質 SUS316NBRSUS304PVCステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト