ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ステンレス玉 0630-115×W1/4

ステンレス玉 0630-115×W1/4 0630-115XW1/4
通常単価(税別)
9,750
税込単価
10,725

【商品仕様】・最高使用温度100℃・使用しているボールタップ 球径95ミリ 6...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353063017
  • トラスココード
    807-3954
  • 質量(g)
    209.000
  • 材質1
    材質 SUS316

型番:

0630-115XW1/4
解除
    数量:

    0630-115XW1/4の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353063017
    トラスココード
    807-3954
    質量(g)
    209.000
    材質1
    材質 SUS316

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0630-115XW1/4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,750
    ( 10,725 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・最高使用温度100℃
    ・使用しているボールタップ 球径95ミリ 6606-13 球径115ミリ 6606-20 球径150ミリ 6606-25
    ・品番のうしろは球径(ミリ)×取付ネジ
    ・JANコード:4972353063017
    ・トラスココード:807-3954
    ・質量:209g
    【材質/仕上】
    ・材質 SUS316

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス玉 0630-115×W1/4の型番0630-115XW1/4のページです。 型番0630-115XW1/4に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス玉 0630-115×W1/4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス玉 0630-115×W1/4
    ステンレス玉 0630-95×M5
    ステンレスホースニップル 6489-1/4×8
    カクダイ ステンレスチーズ
    カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
    カクダイ ステンレス六角ニップル
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格9,7506,2211,5082,3131,8397,610
    通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
    JANコード497235306301749723530630004972353648917497235364718749723536220614972353646852
    トラスココード807-3954807-3956807-8161807-8013807-7778807-8057
    質量(g)209.000144.00022.500176.10044.2000.000
    材質1材質 SUS316ステンレス(SUS316)ステンレスSUS304ステンレスSUS304

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました