17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メタルケーブル鉄板用表面温度センサ 0628-9992
  • メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

通常単価(税別)
34,000
税込単価
37,400
通常出荷日:13日目

プローブを手で持たずに鉄板の上で温度を測定できます。耐熱性のあるコルゲート保護チューブを使用しておりま...

詳細を確認

型番:

0628-9992
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-9992の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~230
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547001390
トラスココード
819-3685
質量(g)
1125.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-9992
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
13日目

詳細情報

基本情報

プローブを手で持たずに鉄板の上で温度を測定できます。
耐熱性のあるコルゲート保護チューブを使用しております。
+230℃まで使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルケーブル鉄板用表面温度センサの型番0628-9992のページです。 型番0628-9992に関する仕様情報を記載しております。
メタルケーブル鉄板用表面温度センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ
USBケーブル 0449.0047
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592
Pt100防水型表面温度プローブ
パドル型表面温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格34,0005,29928,66413,19024,99929,000
通常出荷日13日目7日目14日目7日目7日目19日目
商品タイプ熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~230--60~300--50~4000~300
防滴・防水機能なしなしなしなし防水なし
JANコード402954700139040295470031724029547003462402954700482740295470028164029547007996
トラスココード819-3685838-1943838-1946819-3612819-3667819-3639

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト