17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

壁面表面サーミスタ温度プローブ 0628-7507
  • 壁面表面サーミスタ温度プローブ

壁面表面サーミスタ温度プローブ

通常単価(税別)
13,00012,610
税込単価
14,30013,871
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ヘッドが小さいため、測定しづらい場所にも使用可能です。・建築材の損傷の証明に最適です。【セッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~80
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4029547006784
  • トラスココード
    819-3682
  • 質量(g)
    150.000

型番:

0628-7507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-7507の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~80
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547006784
トラスココード
819-3682
質量(g)
150.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
0628-7507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,00012,610
( 13,871 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが小さいため、測定しづらい場所にも使用可能です。
・建築材の損傷の証明に最適です。
【セット内容】
・プローブ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁面表面サーミスタ温度プローブの型番0628-7507のページです。 型番0628-7507に関する仕様情報を記載しております。
壁面表面サーミスタ温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁面表面サーミスタ温度プローブ
テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
パドル型表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
パイプ巻付型表面温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格13,00016,58624,99929,00028,66411,000
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目19日目14日目9日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~80-50~150-50~4000~300-60~300-50~120
温度最小表示(℃)0.1-----
防滴・防水機能なし防滴防水なしなしなし
JANコード402954700678440295470038514029547002816402954700799640295470034624029547004421

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト