17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ 0628-1292
  • テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:7日目

【特長】・熱した食用油などの温度測定に適しています。【用途】・過酷な環境での使用に。【セット内容】・プ...

詳細を確認

型番:

0628-1292
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-1292の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~230
防滴・防水機能
防水
JANコード
4029547001383
トラスココード
819-3680
質量(g)
160.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-1292
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱した食用油などの温度測定に適しています。
【用途】
・過酷な環境での使用に。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー K熱電対防水型食品用温度プローブの型番0628-1292のページです。 型番0628-1292に関する仕様情報を記載しております。
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格27,00028,6647,00013,22226,26818,151
通常出荷日7日目14日目9日目7日目8日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~230-60~300-40~1000-60~400-60~1000-60~400
防滴・防水機能防水なしなしなしなし防水
JANコード402954700138340295470034624029547004445402954700352340295470034864029547004490
トラスココード819-3680838-1946838-1949819-3648819-3644819-3649

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト