17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ 0628-0030
  • テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

通常単価(税別)
22,317
税込単価
24,549
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・-40~+250℃・K熱電対タイプの温度プローブ・JANコード:402954700465...

詳細を確認

型番:

0628-0030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-0030の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~250
防滴・防水機能
防水
JANコード
4029547004650
トラスココード
819-3677
質量(g)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-0030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,317
( 24,549 )
17日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・-40~+250℃
・K熱電対タイプの温度プローブ
・JANコード:4029547004650
・トラスココード:819-3677
・質量:45g
【セット内容/付属品】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブの型番0628-0030のページです。 型番0628-0030に関する仕様情報を記載しております。
テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ
K熱電対高速応答温度プローブ
T熱電対超高速ニードル型プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格22,31725,90228,56928,6647,00027,826
通常出荷日17日目7日目7日目14日目9日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~250-50~250-50~250-60~300-40~1000-50~230
防滴・防水機能防水防水防水なしなし防水
JANコード402954700465040295470044834029547004780402954700346240295470044454029547001383
トラスココード819-3677819-3675819-3676838-1946838-1949819-3680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト