17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T熱電対超高速ニードル型プローブ 0628-0027
  • T熱電対超高速ニードル型プローブ

T熱電対超高速ニードル型プローブ

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:7日目

【特長】・レストランで扱う高級肉の中心温度測定に最適です。【セット内容】・プローブ

詳細を確認

型番:

0628-0027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0628-0027の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~250
防滴・防水機能
防水
JANコード
4029547004780
トラスココード
819-3676
質量(g)
55.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0628-0027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レストランで扱う高級肉の中心温度測定に最適です。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T熱電対超高速ニードル型プローブの型番0628-0027のページです。 型番0628-0027に関する仕様情報を記載しております。
T熱電対超高速ニードル型プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対超高速ニードル型プローブ
K熱電対高速応答温度プローブ
テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ
T熱電対気体用温度プローブ
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格27,00024,00022,00114,01011,00027,000
通常出荷日7日目7日目17日目20日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~250-50~250-50~250-50~350-50~350-50~230
防滴・防水機能防水防水防水なし防水防水
JANコード402954700478040295470044834029547004650402954700390540295470038374029547001383
トラスココード819-3676819-3675819-3677819-3659819-3658819-3680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト