17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度Pt100浸漬温度プローブ 0614.0235
  • 高精度Pt100浸漬温度プローブ

高精度Pt100浸漬温度プローブ

通常単価(税別)
90,474
税込単価
99,521
通常出荷日:7日目

【特長】・高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~+300
  • JANコード
    4029547002700
  • トラスココード
    817-3450
  • 質量(g)
    130

型番:

0614.0235
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0614.0235の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-40~+300
JANコード
4029547002700
トラスココード
817-3450
質量(g)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0614.0235
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,474
( 99,521 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
【用途】
・基準器用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度Pt100浸漬温度プローブの型番0614.0235のページです。 型番0614.0235に関する仕様情報を記載しております。
高精度Pt100浸漬温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度Pt100浸漬温度プローブ
高精度卓上式温湿度・気圧計
高精度卓上式グラフィック温湿度計
クランプ温度スマートプローブ
卓上式/壁掛式温湿度計
Pt100防水型浸漬芯温プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格90,47449,85333,24210,69818,17917,854
通常出荷日7日目1日目1日目6日目1日目7日目
測定温度範囲(℃)-40~+300-10~60 / -10~+60℃-10~+60 / -10~+60℃-40~150-10~70-50~400
JANコード402954700270040295470106204029547010637402954701431440295470003314029547002809
トラスココード817-3450773-6908773-6894795-9176773-6886819-3665
質量(g)130240.000240.000127.000168.000140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト