17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67) 0610-1725
  • テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

型番:

0610-1725
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0610-1725の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-35~80
防滴・防水機能
防水
JANコード
4029547006630
トラスココード
819-3669
質量(g)
105.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0610-1725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,903
( 17,493 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・液体、ペースト、気体温度測定用。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)の型番0610-1725のページです。 型番0610-1725に関する仕様情報を記載しております。
テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)
高精度Pt100浸漬温度プローブ
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ
テストー 高精度圧力露点プローブ
テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ
K熱電対防水型浸漬芯温プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格15,90390,47411,000248,56916,58620,001
通常出荷日7日目7日目7日目5日目7日目8日目
商品タイプ熱感知センサー-熱感知センサー温湿度計(外部センサータイプ)熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-35~80-40~+300-50~350-40~50-50~150-40~1000
防滴・防水機能防水-防水なし防滴防水
JANコード402954700663040295470027004029547003837402954700268740295470038514029547003479
トラスココード819-3669817-3450819-3658817-3464838-1950819-3641

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト