17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Pt100防水型浸漬芯温プローブ 0609-1273
  • Pt100防水型浸漬芯温プローブ

Pt100防水型浸漬芯温プローブ

通常単価(税別)
18,817
税込単価
20,699
通常出荷日:7日目

【特長】・堅牢・防水仕様のため、液体や半固体の中心温度を測定に適しています。【用途】・ラボや研究所など...

詳細を確認

型番:

0609-1273
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0609-1273の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~400
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547002809
トラスココード
819-3665
質量(g)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0609-1273
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,817
( 20,699 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢・防水仕様のため、液体や半固体の中心温度を測定に適しています。
【用途】
・ラボや研究所などでの高精度温度測定に。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pt100防水型浸漬芯温プローブの型番0609-1273のページです。 型番0609-1273に関する仕様情報を記載しております。
Pt100防水型浸漬芯温プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pt100防水型浸漬芯温プローブ
K熱電対防水型浸漬芯温プローブ
テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
高精度Pt100浸漬温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格18,81722,31724,25711,86026,794101,896
通常出荷日7日目8日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー-
測定温度範囲(℃)-50~400-40~1000-50~150-50~350-50~400-40~+300
防滴・防水機能なし防水防滴防水防水-
JANコード402954700280940295470034794029547003851402954700383740295470028164029547002700
トラスココード819-3665819-3641838-1950819-3658819-3667817-3450

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト