17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

通常単価(税別)
25,977
税込単価
28,575
通常出荷日:8日目

【特長】・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。・止まり穴の隅まで有効ねじを切る...

詳細を確認

    型番:

    0605C14-24UN-MT-7
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0605C14-24UN-MT-7の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0605C14-24UN-MT-7
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,977
    ( 28,575 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
    ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
    ・右ねじ左ねじとも加工できます。
    ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
    【商品仕様】
    ・ピッチ(mm):-
    ・呼び寸法:24UN
    ・山数:24
    ・全長(mm):58
    ・シャンク径(mm):6
    ・刃径(mm):5.0
    ・刃数(枚):3
    ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN)
    ・溝長(mm):14.3
    ・溝長(mm):14.3
    ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN)
    ・トラスココード:837-5816
    ・質量:24g
    【材質/仕上】
    ・超微粒子超硬(MT7)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUNの型番0605C14-24UN-MT-7のページです。 型番0605C14-24UN-MT-7に関する仕様情報を記載しております。
    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN
    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO
    超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°
    超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)
    超硬ソリッド ミルスレッド NPT
    超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)
    メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
    通常価格25,97735,44125,462 -26,412 -26,491 -26,491 -
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト