17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側 06055

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側

通常単価(税別)
851
税込単価
936
通常出荷日:4日目

【用途】・VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雄)【商品仕様】・個人用冷却器・冷却服カプラー雄側・JA...

詳細を確認

型番:

06055
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06055の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4959382060552
トラスココード
816-7465
質量(g)
60.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
06055
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雄)
【商品仕様】
・個人用冷却器・冷却服カプラー雄側
・JANコード:4959382060552
・トラスココード:816-7465
・質量:60g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側の型番06055のページです。 型番06055に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側
個人用冷却器(クーレット)
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
個人用冷却器 クーレット
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格8511,70144,81032,79934,32731,530
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目12日目
商品タイプその他その他-胴周り用品胴周り用品-
その他オプションオプション----
JANコード4959382060552495938206056949593820512154959382050621--
トラスココード816-7465816-7466449-3672816-7566--
質量(g)60.00090.000650.000420.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト