17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

針状形T熱電対
チノー
測温抵抗体 TSシリーズ
アズワン
サーモラベル 3Eシリーズ
日油技研工業
T熱電対気体用温度プローブ 0603-1793
  • T熱電対気体用温度プローブ

T熱電対気体用温度プローブ

通常単価(税別)
14,010
税込単価
15,411
通常出荷日:20日目

測定器にK熱電対ロバスト気体プローブを取り付けてご使用ください。簡単かつスピーディに気温の測定を行いま...

詳細を確認

型番:

0603-1793
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603-1793の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~350
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547003905
トラスココード
819-3659
質量(g)
150.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
0603-1793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,010
( 15,411 )
20日目

詳細情報

基本情報

測定器にK熱電対ロバスト気体プローブを取り付けてご使用ください。
簡単かつスピーディに気温の測定を行います。
T熱電対対応のTesto測定器すべてに接続できます。
・丈夫な気体プローブ
・幅広い測定器に接続可能
・熱電対:タイプT
・測定範囲:-50~+350℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T熱電対気体用温度プローブの型番0603-1793のページです。 型番0603-1793に関する仕様情報を記載しております。
T熱電対気体用温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対気体用温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
T熱電対フレキシブルプローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格14,01014,00028,66427,0009,5017,000
通常出荷日20日目7日目14日目7日目7日目9日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~350-60~400-60~300-50~230-40~250 / -50~250-40~1000
防滴・防水機能なしなしなし防水なしなし
JANコード402954700390540295470035164029547003462402954700138340295470065244029547004445
トラスココード819-3659819-3647838-1946819-3680819-3657838-1949

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト