17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ 0603-1293
  • T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

通常単価(税別)
11,860
税込単価
13,046
通常出荷日:7日目

【特長】・防水浸漬/心温プローブは、液体や半固形体の温度測定に適しています。【セット内容】・プローブ

型番:

0603-1293
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603-1293の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~350
防滴・防水機能
防水
JANコード
4029547003837
トラスココード
819-3658
質量(g)
150.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0603-1293
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,860
( 13,046 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水浸漬/心温プローブは、液体や半固形体の温度測定に適しています。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブの型番0603-1293のページです。 型番0603-1293に関する仕様情報を記載しております。
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ
K熱電対防水型浸漬芯温プローブ
Pt100防水型浸漬芯温プローブ
テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ
高精度Pt100浸漬温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格11,86022,31718,81724,257101,89627,826
通常出荷日7日目8日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー-熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~350-40~1000-50~400-50~150-40~+300-50~230
防滴・防水機能防水防水なし防滴-防水
JANコード402954700383740295470034794029547002809402954700385140295470027004029547001383
トラスココード819-3658819-3641819-3665838-1950817-3450819-3680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト