17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T熱電対フレキシブルプローブ 0603-0646
  • T熱電対フレキシブルプローブ

T熱電対フレキシブルプローブ

通常単価(税別)
10,684
税込単価
11,752
通常出荷日:7日目

【特長】・フレキシブル温度プローブは+250℃までの高温に対応しており、食品調理中のオーブン内の温度測...

詳細を確認

型番:

0603-0646
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0603-0646の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~250 / -40~250
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547006524
トラスココード
819-3657
質量(g)
30.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0603-0646
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,684
( 11,752 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブル温度プローブは+250℃までの高温に対応しており、食品調理中のオーブン内の温度測定も可能です。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T熱電対フレキシブルプローブの型番0603-0646のページです。 型番0603-0646に関する仕様情報を記載しております。
T熱電対フレキシブルプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対フレキシブルプローブ
T熱電対気体用温度プローブ
T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ
T熱電対超高速ニードル型プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格10,68415,17811,86028,56928,66415,219
通常出荷日7日目20日目7日目7日目14日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-40~250 / -50~250-50~350-50~350-50~250-60~300-60~400
防滴・防水機能なしなし防水防水なしなし
JANコード402954700652440295470039054029547003837402954700478040295470034624029547003516
トラスココード819-3657819-3659819-3658819-3676838-1946819-3647

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト