17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対針金タイプ シースタイププローブ 0602-5693
  • K熱電対針金タイプ シースタイププローブ

K熱電対針金タイプ シースタイププローブ

通常単価(税別)
11,103
税込単価
12,213
通常出荷日:7日目

【特長】・折り曲げられる、K熱電対針金タイプの浸漬チップ搭載プローブです。・測定器に接続して気体 / ...

詳細を確認

型番:

0602-5693
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-5693の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-40~1000
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547008009
トラスココード
819-3656
質量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-5693
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,103
( 12,213 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り曲げられる、K熱電対針金タイプの浸漬チップ搭載プローブです。
・測定器に接続して気体 / 排ガスの温度測定にご使用ください 。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対針金タイプ シースタイププローブの型番0602-5693のページです。 型番0602-5693に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対針金タイプ シースタイププローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対針金タイプ シースタイププローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
K熱電対針金タイプ φ0.25
素線タイプK熱電対温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格11,1037,00030,0004,100 -28,66414,000
通常出荷日7日目9日目7日目6日目〜14日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-40~1000-40~1000-40~1000--60~300-60~400
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
JANコード402954700800940295470044454029547007989-40295470034624029547003516
トラスココード819-3656838-1949819-3640-838-1946819-3647
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト