17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式 0602-4892
  • K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式

K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式

通常単価(税別)
41,054
税込単価
45,159
通常出荷日:7日目

【特長】・マグネットで金属表面に装着して鉄板など金属の表面温度を測定。

型番:

0602-4892
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-4892の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~400
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547004414
トラスココード
819-3655
質量(g)
105.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-4892
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,054
( 45,159 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで金属表面に装着して鉄板など金属の表面温度を測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式の型番0602-4892のページです。 型番0602-4892に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格41,05434,05030,99928,66431,52014,000
通常出荷日7日目7日目19日目14日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~400-50~170-60~130-60~300-60~300-60~400
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
JANコード402954700441440295470044074029547004254402954700346240295470034934029547003516
トラスココード819-3655819-3654819-3652838-1946819-3646819-3647
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト