17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式 0602-4792
  • K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

通常単価(税別)
34,050
税込単価
37,455
通常出荷日:7日目

【特長】・金属面の表面温度をより正確に測定するためのマグネット表面温度プローブで測定誤差を最小限にして...

詳細を確認

型番:

0602-4792
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-4792の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~170
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547004407
トラスココード
819-3654
質量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-4792
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,050
( 37,455 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属面の表面温度をより正確に測定するためのマグネット表面温度プローブで測定誤差を最小限にして測定可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式の型番0602-4792のページです。 型番0602-4792に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格34,05041,05430,99928,66431,52014,000
通常出荷日7日目7日目19日目14日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~170-50~400-60~130-60~300-60~300-60~400
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
JANコード402954700440740295470044144029547004254402954700346240295470034934029547003516
トラスココード819-3654819-3655819-3652838-1946819-3646819-3647

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト