17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

通常単価(税別)
30,99928,804
税込単価
34,09931,684
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・応答速度が早いクランプ付き温度プローブは、パイプの表面温度測定に最適です。【セット内容】・プ...

詳細を確認

型番:

0602-4592
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-4592の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-60~130
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547004254
トラスココード
819-3652
質量(g)
103.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-4592
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,99928,804
( 31,684 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答速度が早いクランプ付き温度プローブは、パイプの表面温度測定に最適です。
【セット内容】
・プローブ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブの型番0602-4592のページです。 型番0602-4592に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式
K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式
K熱電対気体用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格30,99928,66431,52034,05041,05414,000
通常出荷日19日目14日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-60~130-60~300-60~300-50~170-50~400-60~400
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
JANコード402954700425440295470034624029547003493402954700440740295470044144029547003516
トラスココード819-3652838-1946819-3646819-3654819-3655819-3647

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト