17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対気体用温度プローブ

通常単価(税別)
15,219
税込単価
16,741
通常出荷日:7日目

【特長】・K熱電対外付けの測定器に対応しており、測定範囲が広いのが特長です。【セット内容】・プローブ

ご注意

  • 70℃を超える高温環境下では、断熱材などで本体・グリップ・ケーブル類を保護してください。

型番:

0602-1793
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-1793の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-60~400
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547003516
トラスココード
819-3647
質量(g)
150.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-1793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,219
( 16,741 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対外付けの測定器に対応しており、測定範囲が広いのが特長です。
【セット内容】
・プローブ

ご注意

  • 70℃を超える高温環境下では、断熱材などで本体・グリップ・ケーブル類を保護してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対気体用温度プローブの型番0602-1793のページです。 型番0602-1793に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対気体用温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対気体用温度プローブ
T熱電対気体用温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格15,21915,17828,66427,8267,00030,200
通常出荷日7日目20日目14日目7日目9日目19日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-60~400-50~350-60~300-50~230-40~1000-60~130
防滴・防水機能なしなしなし防水なしなし
JANコード402954700351640295470039054029547003462402954700138340295470044454029547004254
トラスココード819-3647819-3659838-1946819-3680838-1949819-3652

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト