17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃ 0602-0693
  • K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

通常単価(税別)
26,268
税込単価
28,895
通常出荷日:8日目

【特長】・センサヘッドがちいさく防水仕様で工業用用途での使用に適しています。

型番:

0602-0693
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-0693の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-60~1000
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547003486
トラスココード
819-3644
質量(g)
168.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-0693
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,268
( 28,895 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサヘッドがちいさく防水仕様で工業用用途での使用に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃の型番0602-0693のページです。 型番0602-0693に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃
K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格26,26813,22227,00028,66424,99918,151
通常出荷日8日目7日目7日目14日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-60~1000-60~400-50~230-60~300-50~400-60~400
防滴・防水機能なしなし防水なし防水防水
JANコード402954700348640295470035234029547001383402954700346240295470028164029547004490
トラスココード819-3644819-3648819-3680838-1946819-3667819-3649

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト