17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パドル型表面温度プローブ

通常単価(税別)
29,000
税込単価
31,900
通常出荷日:19日目

【特長】・狭い開き口や隙間など、手が届きにくい場所の温度を正確に測定できます。【セット内容】・プローブ

詳細を確認

型番:

0602-0193
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-0193の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
0~300
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547007996
トラスココード
819-3639
質量(g)
195

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-0193
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,000
( 31,900 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い開き口や隙間など、手が届きにくい場所の温度を正確に測定できます。
【セット内容】
・プローブ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パドル型表面温度プローブの型番0602-0193のページです。 型番0602-0193に関する仕様情報を記載しております。
パドル型表面温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パドル型表面温度プローブ
Pt100防水型表面温度プローブ
パイプ巻付型表面温度プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
壁面表面サーミスタ温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格29,00024,99911,00031,52028,66413,000
通常出荷日19日目7日目9日目7日目14日目在庫品1日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)0~300-50~400-50~120-60~300-60~300-50~80
防滴・防水機能なし防水なしなしなしなし
JANコード402954700799640295470028164029547004421402954700349340295470034624029547006784
トラスココード819-3639819-3667819-3673819-3646838-1946819-3682

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト