17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:9日目

【特長】・TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。【用途】・浸漬...

詳細を確認

型番:

0602.5792
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602.5792の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-40~1000
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547004445
トラスココード
838-1949
質量(g)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602.5792
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
【用途】
・浸漬/芯温。
【商品仕様】
・針金タイプK熱電対温度プローブ
・JANコード:4029547004445
・トラスココード:838-1949
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 針金タイプK熱電対温度プローブの型番0602.5792のページです。 型番0602.5792に関する仕様情報を記載しております。
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシース管部の耐熱温度を教えてください。
A
1,000℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
テストー K熱電対表面用温度プローブ
K熱電対針金タイプ シースタイププローブ
K熱電対針金タイプ φ0.25
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
素線タイプK熱電対温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格7,00028,66411,10330,00027,0004,100 -
通常出荷日9日目14日目7日目7日目7日目6日目〜
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-40~1000-60~300-40~1000-40~1000-50~230-
防滴・防水機能なしなしなしなし防水なし
JANコード40295470044454029547003462402954700800940295470079894029547001383-
トラスココード838-1949838-1946819-3656819-3640819-3680-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト