17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストー K熱電対表面用温度プローブ

通常単価(税別)
28,664
税込単価
31,530
通常出荷日:14日目

【特長】・K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。・バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。・短時間...

詳細を確認

型番:

0602.0393
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602.0393の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-60~300
防滴・防水機能
なし
JANコード
4029547003462
トラスココード
838-1946
質量(g)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602.0393
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,664
( 31,530 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
・バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
・短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
【商品仕様】
・K熱電対表面用温度プローブ
・JANコード:4029547003462
・トラスココード:838-1946
・質量:130g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー K熱電対表面用温度プローブの型番0602.0393のページです。 型番0602.0393に関する仕様情報を記載しております。
テストー K熱電対表面用温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
K熱電対L字型表面温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格28,66427,0007,00030,99914,00031,520
通常出荷日14日目7日目9日目19日目7日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-60~300-50~230-40~1000-60~130-60~400-60~300
防滴・防水機能なし防水なしなしなしなし
JANコード402954700346240295470013834029547004445402954700425440295470035164029547003493
トラスココード838-1946819-3680838-1949819-3652819-3647819-3646

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト