17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ ホースリール 05945
  • シゲマツ ホースリール

シゲマツ ホースリール

通常単価(税別)
130,957
税込単価
144,053
通常出荷日:14日目

【特長】・内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。【商品仕様】・ホースリール・JANコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 詳細タイプ
    ホースリール
  • JANコード
    4959382059457
  • トラスココード
    816-7464

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

05945
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05945の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
詳細タイプ
ホースリール
JANコード
4959382059457
トラスココード
816-7464
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
05945
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,957
( 144,053 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。
【商品仕様】
・ホースリール
・JANコード:4959382059457
・トラスココード:816-7464
・質量:0g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ ホースリールの型番05945のページです。 型番05945に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ ホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ ホースリール
シゲマツ 専用中圧ホース
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格130,95763,12314,33616,40023,90835,433
通常出荷日14日目14日目1日目1日目14日目39日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ-取替用パーツ取替用パーツマスク本体
商品用途送気送気-送気送気送気
詳細タイプホースリール専用中圧ホース-ビニルホースフェイスシールド-
JANコード495938205945749593820586034959382058849495938205771249593820544214959382005263
トラスココード816-7464816-7463816-7283816-7284816-7282816-7305

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト