17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G 057-0150-02

ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G

通常単価(税別)
6,958
税込単価
7,654
通常出荷日:4日目

【特長】・厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。・きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなってい...

詳細を確認

型番:

057-0150-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

057-0150-02の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4957139571528
トラスココード
851-1731
質量(g)
4000
材質1
二液型不飽和ポリエステル樹脂パテ
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
057-0150-02

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4957139571528
851-1731
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,958
( 7,654 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
・きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
・ヘラ伸びの良いグレージングタイプです。
【材質】
・二液型不飽和ポリエステル樹脂パテ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80Gの型番057-0150-02のページです。 型番057-0150-02に関する仕様情報を記載しております。
ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G
プラスチック補修剤 プラリペアPL-80
ディスパージョン 557潤滑剤
プラスチック補修剤 プラリペアPL-16
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L
プラスチック補修材 プラリペアリキッドL
メーカーロックペイント武藤商事デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル武藤商事デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル武藤商事
通常価格6,9584,80030,9651,600114,7521,800 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品種類建築・内装用補修剤-----
材質1二液型不飽和ポリエステル樹脂パテ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト