17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ファンネルセット 0563-4171
  • ファンネルセット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファンネルセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0563-4171

2023年01月に販売終了となりました。

【特長】
・効率的に風量測定ができます。
・ファンネルを給排気口にあてるだけで測定
【セット内容】
・testo417
・電池
・ファンネル2種
・ケース

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
819-3634
測定風量範囲([[M3]]/h)
0~440
JANコード
4029547011610
質量(g)
5700.0

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト