17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット 0563-4170
  • テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット

テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット

通常単価(税別)
41,578
税込単価
45,736
通常出荷日:9日目

【特長】・面積や開口率による計算不要で素早く簡単に風量を測定可能です。【用途】・アネモ・ガラリ・グリル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    820-6943
  • JANコード
    4029547003899
  • 質量(g)
    2840.0

型番:

0563-4170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-4170の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
820-6943
JANコード
4029547003899
質量(g)
2840.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0563-4170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,578
( 45,736 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面積や開口率による計算不要で素早く簡単に風量を測定可能です。
【用途】
・アネモ・ガラリ・グリル・旋回流型吹出口などの風量測定に。
【セット内容】
・ファンネル2種
・ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセットの型番0563-4170のページです。 型番0563-4170に関する仕様情報を記載しております。
テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
騒音計用校正器 0554.0452
ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
フード付風量計(風量・風速演算・温度・湿度・差圧・絶対圧)
熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格41,578162,500104,72426,203363,62231,280
通常出荷日9日目9日目14日目1日目7日目1日目
商品タイプ関連品風速計関連品---
トラスココード820-6943127-2564820-6936795-9192795-9206795-9184
JANコード402954700389940295470193884029547001888402954701427740295470134164029547014260
質量(g)2840.0250305.0001152900.000119.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト