17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入) 0554-0660

テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入)

通常単価(税別)
63,292
税込単価
69,621
通常出荷日:7日目

【用途】・基準としての校正、点検に。【商品仕様】・11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 詳細タイプ
    湿度校正ポット
  • JANコード
    4029547001598
  • トラスココード
    819-3614
  • 質量(g)
    370.000

型番:

0554-0660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0554-0660の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
防滴・防水機能
なし
詳細タイプ
湿度校正ポット
JANコード
4029547001598
トラスココード
819-3614
質量(g)
370.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-0660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,292
( 69,621 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・基準としての校正、点検に。
【商品仕様】
・11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用
・飽和塩の湿度校正ポット
・JANコード:4029547001598
・トラスココード:819-3614
・質量:370g
【セット内容/付属品】
・本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入)の型番0554-0660のページです。 型番0554-0660に関する仕様情報を記載しております。
テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー 湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH) (2S入)
テストー ポータブル温湿度計
USBケーブル 0449.0047
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー 黒体テープ
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格63,29229,9445,81628,66415,9807,000
通常出荷日7日目在庫品1日目7日目14日目4日目9日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計その他アクセサリ熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
詳細タイプ湿度校正ポット-USBケーブル-黒体テープ-
JANコード402954700159840295470083134029547003172402954700346240295470052444029547004445
トラスココード819-3614773-6860838-1943838-1946819-3606838-1949

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト