17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592 0554-0592

K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

通常単価(税別)
13,190
税込単価
14,509
通常出荷日:7日目

テストーK熱電対用延長ケーブル5m。【仕様】・K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)・ケーブル長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 詳細タイプ
    K熱電対用延長ケーブル
  • JANコード
    4029547004827
  • トラスココード
    819-3612
  • 質量(g)
    115.000

型番:

0554-0592
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0554-0592の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
防滴・防水機能
なし
詳細タイプ
K熱電対用延長ケーブル
JANコード
4029547004827
トラスココード
819-3612
質量(g)
115.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-0592
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,190
( 14,509 )
7日目

詳細情報

基本情報

テストーK熱電対用延長ケーブル5m。
【仕様】
・K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)
・ケーブル長(m):5
【用途】
・タイプK熱電対プローブ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592の型番0554-0592のページです。 型番0554-0592に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592
テストー K熱電対表面用温度プローブ
テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ
USBケーブル 0449.0047
テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ
K熱電対気体用温度プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格13,19028,66427,0005,2997,00014,000
通常出荷日7日目14日目7日目7日目9日目7日目
商品タイプその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー
防滴・防水機能なしなし防水なしなしなし
詳細タイプK熱電対用延長ケーブル--USBケーブル--
JANコード402954700482740295470034624029547001383402954700317240295470044454029547003516
トラスココード819-3612838-1946819-3680838-1943838-1949819-3647

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト