17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー スモークテスター 0554-0307

テストー スモークテスター

通常単価(税別)
25,264
税込単価
27,790
通常出荷日:1日目

【特長】・油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。【用途】・ボイラーのすす点検。・排ガス中のすす...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547000386
  • トラスココード
    820-6938
  • 質量(g)
    550.000

型番:

0554-0307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:0554-0307>
・バカラック・スモークテスター
・セット内容・付属品:本体、試験紙、試験テンプレート

0554-0307の仕様・寸法情報

JANコード
4029547000386
トラスココード
820-6938
質量(g)
550.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554-0307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,264
( 27,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。
【用途】
・ボイラーのすす点検。
・排ガス中のすすの測定。
【商品仕様】
・バカラック・スモークテスター
・JANコード:4029547000386
・トラスココード:820-6938
・質量:550g
【セット内容/付属品】
・本体
・試験紙
・試験テンプレート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストー スモークテスターの型番0554-0307のページです。 型番0554-0307に関する仕様情報を記載しております。
テストー スモークテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストー スモークテスター
スマート排ガス計 TESTO300O2
CO警報器
[防爆型]酸素濃度計
気流検査器 AS-2(連続発生用)
ポータブルガスモニター OX-04
メーカーテストーテストーテストーエスコ光明理化学工業理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格25,264238,463 -34,67642,25612,33938,800
通常出荷日1日目19日目1日目2日目1日目3日目
JANコード4029547000386-----
トラスココード820-6938-333-7430---
質量(g)550.0002800.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト