17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計用校正器 0554.0452 0554.0452

騒音計用校正器 0554.0452

通常単価(税別)
96,66790,808
税込単価
106,33499,889
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

テストー騒音計用校正器。【特長】・バッテリ9Vブロック型・騒音レベル(db):94/114・精度(db...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    820-6936
  • JANコード
    4029547001888
  • 質量(g)
    305.000

型番:

0554.0452
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:0554.0452
・testo815/816用校正器
・バッテリ9Vブロック型
・騒音レベル(db):94/114
・精度(db):±0.5
・周波数:1000Hz±2%
・サイズ:113

0554.0452の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
820-6936
JANコード
4029547001888
質量(g)
305.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0554.0452
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,66790,808
( 99,889 )
14日目

詳細情報

基本情報

テストー騒音計用校正器。
【特長】
・バッテリ9Vブロック型
・騒音レベル(db):94/114
・精度(db):±0.5
・周波数:1000Hz±2%
【用途】
・testo815/816用校正器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

騒音計用校正器 0554.0452の型番0554.0452のページです。 型番0554.0452に関する仕様情報を記載しております。
騒音計用校正器 0554.0452のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音計用校正器 0554.0452
テストー φ100mmベーン用風量ファンネルセット
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格96,66738,00038,00080,00089,000144,000
通常出荷日14日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品風速計
トラスココード820-6936820-6943127-2567127-2575127-2580127-2564
JANコード402954700188840295470038994029547019043402954701911140295470193954029547019388
質量(g)305.0002840.0170165250250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト