17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式 054710-051

SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式

通常単価(税別)
138,000
税込単価
151,800
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・窒素分解架台架台電熱式・JANコード:4589988639007・トラスココード:112...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    架台
  • JANコード
    4589988639007
  • トラスココード
    112-4680
  • 質量(g)
    6400

型番:

054710-051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

054710-051の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
架台
JANコード
4589988639007
トラスココード
112-4680
質量(g)
6400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
054710-051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,000
( 151,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・窒素分解架台架台電熱式
・JANコード:4589988639007
・トラスココード:112-4680
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 3層サージカルマスク 画像

    ミスミ

    3層サージカルマスク

    まとめ買いが大変お得!医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスク。

  • 安全クッション コーナー用 画像

    ミスミ

    安全クッション コーナー用

    危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防!油面接着仕様で工場での使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式の型番054710-051のページです。 型番054710-051に関する仕様情報を記載しております。
SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式
SIBATA セミ 窒素蒸留装置
SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス
サンプラ マニホールド装置 3連式
コロニーカウンター
水槽内臓小型チラー
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学サンプラテック柴田科学オリオン機械
通常価格138,000130,031111,45546,99284,183338,970
通常出荷日6日目6日目6日目9日目10日目5日目〜
商品タイプその他蒸留装置蒸留装置その他その他純水製造装置
詳細タイプ架台---コロニーカウンター-
JANコード458998863900745899886390454589988636228-4589988631209-
トラスココード112-4680112-3010112-6251---
質量(g)6400---約5000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト