ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャンピングコック

  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    119-8755
  • JANコード
    4947592005234
  • 質量(g)
    61.000
  • 材質1
    パッキン:ポリエチレン発泡体
  • 材質2
    コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
  • 口径(mm)
    55
  • 材質3
    Oリング:バイトン(FKM)

ご注意

  • 他社容器には使用できません。
  • ホースは接続できません。
  • 界面活性剤を使用した場合、液漏れの原因となります。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

0523
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0523の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
119-8755
JANコード
4947592005234
質量(g)
61.000
材質1
パッキン:ポリエチレン発泡体
材質2
コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
口径(mm)
55
材質3
Oリング:バイトン(FKM)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0523
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,502
( 2,752 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扁平缶用のコックです
・食品に使用できます
【用途】
・液体の排出作業に

ご注意

  • 他社容器には使用できません。
  • ホースは接続できません。
  • 界面活性剤を使用した場合、液漏れの原因となります。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンピングコックの型番0523のページです。 型番0523に関する仕様情報を記載しております。
キャンピングコックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンピングコック
扁平缶広口ボールコック付
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
ツル付きャップ
扁平缶広口ゲージ管
片口扁平缶
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格2,5029,727 -7,0168879,010 -2,172 -
通常出荷日7日目7日目1日目4日目9日目1日目
商品タイプ関連品-関連品-
トラスココード119-8755-321-6071119-8745--
JANコード4947592005234-49475920036984947592020404--
質量(g)61.000-1540.00024.000--
材質1パッキン:ポリエチレン発泡体本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)本体:ポリエチレン(PE)キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト