ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
051620-050
2023年09月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます
・槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます
・マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます
【商品仕様】
・温度警報:槽内設定に対し、高温+2~+15℃、低温 -2~-15℃ デジタル交互表示、ブザー報知
・感温部:高精度サーミスタ
・過昇防止:60℃にてヒーターOFF(温度ヒューズ付)
・温度調節幅(周囲温度20℃):冷凍機ON-OFF制御時±1.5℃(設定5.0℃ナシ負荷) ヒーター比例制御時±0.5℃(設定37.0℃ナシ負荷)
・槽内温度分布:±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃ナシ負荷)
・プログラム運転:8ステップ1~99回繰り返し、または連続繰り返し、1ステップ0~99時間(メモリバックアップ約48時間)
・霜取方式:マイコン制御ヒーターデフロスト
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ