17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温インキュベーター SMU型シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低温インキュベーター SMU型シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

051620-050

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます
・槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます
・マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます
【商品仕様】
・温度警報:槽内設定に対し、高温+2~+15℃、低温 -2~-15℃ デジタル交互表示、ブザー報知
・感温部:高精度サーミスタ
・過昇防止:60℃にてヒーターOFF(温度ヒューズ付)
・温度調節幅(周囲温度20℃):冷凍機ON-OFF制御時±1.5℃(設定5.0℃ナシ負荷) ヒーター比例制御時±0.5℃(設定37.0℃ナシ負荷)
・槽内温度分布:±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃ナシ負荷)
・プログラム運転:8ステップ1~99回繰り返し、または連続繰り返し、1ステップ0~99時間(メモリバックアップ約48時間)
・霜取方式:マイコン制御ヒーターデフロスト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

電源
単相100V
ヒーター(KW)
0.12
JANコード
4589988631322
トラスココード
112-3068
内寸法(mm)
400(W)×335(D)×370(H)(約50L)
外寸法(mm)
483(W)×554(D)×690(H)
質量
40kg
電源詳細
AC100V 50/60Hz
付属品
棚網2枚、遮光用樹脂板1枚 測定孔ゴム栓1コ
定格電流(A)
3.2
その他仕様
圧縮機:85W
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト