17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 両口ハンマー0.9KG柄付
  • 金象 両口ハンマー0.9KG柄付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金象 両口ハンマー0.9KG柄付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

050012

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鏡面研磨仕上げ
・独自の段付クサビを使用し、ガタツキが少ない
・十分に乾燥し、厳選された樫材を使用
【用途】
・板金、解体作業用
【商品仕様】
・呼称 2ポンド(0.9kg)頭径 38mm頭長 108mm柄長さ 約300mm
・金象 両口ハンマー0.9KG柄付
・JANコード:4960517050010
・トラスココード:853-4560
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・木柄部 天然木

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4960517050010
トラスココード
853-4560
質量(g)
1100.0
材質1
頭部 スチール●木柄部 天然木
頭長(mm)
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト