17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペア 050-003

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペア【40個入り】

通常単価(税別)
41,322
税込単価
45,454
通常出荷日:4日目

【特長】・フロアドライヤー45専用スペアです。【用途】・水周りの清掃【商品仕様】・取付部長さ(mm):...

詳細を確認
  • その他
    スペア
  • JANコード
    4964079002227
  • 質量(g)
    340.0
  • トラスココード
    802-0470
  • 材質1
    ゴム部:合成ゴム、ヘッド:スチールメッキ

ご注意

  • 1ケース(40個)単位の出荷になります。

型番:

050-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

050-003の仕様・寸法情報

その他
スペア
JANコード
4964079002227
質量(g)
340.0
トラスココード
802-0470
材質1
ゴム部:合成ゴム、ヘッド:スチールメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
050-003
最小発注数量
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,322
( 45,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアドライヤー45専用スペアです。
【用途】
・水周りの清掃
【商品仕様】
・取付部長さ(mm):450
・ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペア
・JANコード:4964079002227
・トラスココード:802-0470
・質量:0.34kg
【材質/仕上】
・ゴム部:合成ゴム
・ヘッド:スチールメッキ

ご注意

  • 1ケース(40個)単位の出荷になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペアの型番050-003のページです。 型番050-003に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フロアドライヤー 45cm スペア
ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ
切り用ドライヤーシリーズ
ドライヤー
スポンジモップ スペア
ドライワイパー(ワイド)スペア
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業テラモトテラモトトラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,32218,028 -5,682 -3,3322,7351,612 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
その他スペア----スペア
JANコード4964079002227-----
質量(g)340.0-----
トラスココード802-0470-----
材質1ゴム部:合成ゴム、ヘッド:スチールメッキハンドル:ABSコーティングパイプ、ゴム部:合成ゴム、ヘッド:スチールメッキ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト