17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧ホースCL

通常単価(税別)
12,878
税込単価
14,166
通常出荷日:1日目

【特長】・標準付属の高圧ホースと接続し、延長することができます。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4589413150305
  • トラスココード
    113-5800
  • 質量 (g)
    3000
  • 適合機種
    SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440
  • 長さ (m)
    8
  • 内径(インチ)
    1/4

型番:

04T580208G31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04T580208G31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4589413150305
トラスココード
113-5800
質量(g)
3000
適合機種
SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440
長さ(m)
8
内径(インチ)
1/4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
04T580208G31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,878
( 14,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準付属の高圧ホースと接続し、延長することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ホースCLの型番04T580208G31のページです。 型番04T580208G31に関する仕様情報を記載しております。
高圧ホースCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ホースCL
モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)
高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格12,878286,596103,232282,18525,80047,752
通常出荷日1日目4日目1日目8日目4日目4日目
商品タイプその他高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機その他その他
その他オプション---オプションオプション
JANコード4589413150305458941315008445894131502374589413150046--
トラスココード113-5800834-5577859-1128859-1130147-4227147-4288
質量(g)300027000289005040030007000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト