17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ 04T510010216

スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,986
税込単価
36,285

【商品仕様】・スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    147-4205
  • 質量 (g)
    5000
  • ホース長さ (m)
    20
  • 耐圧
    20MPa以下
  • 内径(インチ)
    3/8

型番:

04T510010216
解除
    数量:

    04T510010216の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    トラスココード
    147-4205
    質量(g)
    5000
    ホース長さ(m)
    20
    耐圧
    20MPa以下
    内径(インチ)
    3/8
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04T510010216
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,986
    ( 36,285 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチです。
    ・モーター式高圧洗浄機のオプション品です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチの型番04T510010216のページです。 型番04T510010216に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa
    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ
    高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格32,98663,35634,66975,59947,75225,800
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    トラスココード147-4205147-4275147-5833147-5826147-4288147-4227
    質量(g)500050005000500070003000
    ホース長さ(m)202020203010

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました