17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ガン式バルブ 04P50901

スーパー工業 ガン式バルブ

通常単価(税別)
20,173
税込単価
22,190
通常出荷日:4日目

【特長】・吐出水のON、OFFに使用です。・吐出水のON、OFFに使用です。【商品仕様】・ガン式バルブ...

詳細を確認

型番:

04P50901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04P50901の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-4287
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04P50901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,173
( 22,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出水のON、OFFに使用です。
・吐出水のON、OFFに使用です。

【商品仕様】
・ガン式バルブ
・質量:1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ガン式バルブの型番04P50901のページです。 型番04P50901に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ガン式バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ガン式バルブ
スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下(ホース無)
スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下2mホース付
スーパー工業 スズランノズル
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用
クリーニングガン
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格20,17326,23536,58468,73033,07921,970
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
トラスココード147-4287135-8953135-8952147-4268147-5825-
質量(g)1000100040002003000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト