スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)オプションノズル用
- 通常単価(税別)
- 32,200円
- 税込単価
- 35,420円
通常出荷日:4日目
【特長】・オプションを加える事で様々な用途に対応できます。・オプションを加える事で様々な用途に対応でき...
詳細を確認- 商品タイプ
- その他
- その他
- オプション
- トラスココード
147-5803
- 質量 (g)
3000
- 耐圧
25MPa以下
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)オプションノズル用の型番04P50005のページです。
型番04P50005に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)オプションノズル用のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| スーパー工業 | スーパー工業 | スーパー工業 | スーパー工業 | スーパー工業 | スーパー工業 |
| 32,200円 | 30,089円 | 33,079円 | 33,089円 | 19,704円 | 18,093円 |
| 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
| その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 147-5803 | 147-4252 | 147-5825 | 147-4213 | 147-4220 | 147-4224 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 300 | 300 |
| 25MPa以下 | 25MPa以下 | - | 21MPa以下 | 21MPa以下 | 21MPa以下 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。