17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用 04P50002

スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用

通常単価(税別)
33,079
税込単価
36,387
通常出荷日:4日目

【特長】・レバーの切り替えで、直噴と拡散が可能です。。【商品仕様】・タービンガンASY(噴口無)1/8...

詳細を確認

型番:

04P50002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04P50002の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
147-5825
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04P50002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,079
( 36,387 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの切り替えで、直噴と拡散が可能です。。

【商品仕様】
・タービンガンASY(噴口無)1/8ノズルチップ用
・質量:3kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用の型番04P50002のページです。 型番04P50002に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用
スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用
スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)1/8ノズルチップ用
スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)オプションノズル用
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m
スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格33,07933,08930,08932,200101,64077,589
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード147-5825147-4213147-4252147-5803147-4282147-4276
質量(g)300030003000300050003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト